Schneider-Electric
 
ZCE106 Bild- myse
ZCE106
ZCE-Positionsschalterkopf, Metall-Kuppenstößel, -40°C
EAN Code EAN Code: 
3606489524739
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Limit switches XC Standard
Name der Reihe Standardformat
Produkt- oder Komponententyp Positionsschalterkopf
Kurzbezeichnung des Geräts ZCE
Typ des Frontelements Rollenstößel
Produktkompatibilität XCMD
XCKT
XCKD
XCKP
Zugehöriges Gehäuse ZCD37
ZCMD37L1
ZCP27
ZCT27G11
ZCMD21C12
ZCD35
ZCMD37L2
ZCMD21L2
ZCD31
ZCMD25L5
ZCT26N12
ZCMD81L2
ZCT28G11
ZCD28
ZCD27
ZCT21N12
ZCMD41L2
ZCD26
ZCMD37L5
ZCMD21M12
ZCT26P16
ZCP29M12
ZCMD41L1
ZCD29M12
ZCD21
ZCMD29L1
ZCMD29L5
ZCT21G11
ZCP21M12
ZCMD61C12
ZCMD81L5
ZCMD39L5
ZCT27N12
ZCT25G11
ZCMD29C12
ZCMD21L08U78
ZCMD25L2
ZCD39
ZCP26
ZCP29
ZCMD69C12
ZCP39
ZCP25
ZCT25N12
ZCMD25L1
ZCT28N12
ZCT27P16
ZCP35
ZCD25
ZCMD39L1
ZCD29
ZCT26G11
ZCD21M12
ZCMD21L1
ZCT21P16
ZCMD41L5
ZCP37
ZCP28
ZCMD21L08R12
ZCP21
ZCMD29L2
ZCT25P16
ZCMD81L1
ZCMD39L2
ZCMD61M12
ZCP31
ZCMD21L5
ZCT28P16
Bewegung des Steuerkopfes Linear
Operatortyp Kuppenstößel Federrückstellung Metall
Ansatztyp Vertikalansteuerung, 1 Richtung
Zusatzmerkmale
Positivöffnung Mit
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Umgebungseigenschaften Standardumgebung
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,54 cm
VPE 1 Breite 2,54 cm
VPE 1 Länge 2,54 cm
VPE 1 Gewicht 9,072 g
VPE 2 Art BAG
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 3 cm
VPE 2 Breite 8 cm
VPE 2 Länge 15 cm
VPE 2 Gewicht 210 g
VPE 3 Art S01
VPE 3 Menge 100
VPE 3 Höhe 15 cm
VPE 3 Breite 15 cm
VPE 3 Länge 40 cm
VPE 3 Gewicht 1,8 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months